Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

986_1/2_EG

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Rod Size
SIZE [Cal]
Finish
FIN
Dim. A
A [Cal]
Max. Rec. Load
MRL [Lbs.]
Approx. Wt./100
WT [Lbs]
Level of Details
LOD
1
986_1/2_EG
1/2
Electro-Galvanized
9/16
2015
204
High Level of Details
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
kolejny numer986_1/2_EG
ShorttextMechanical Fast Clamp Upper Attachment
Ostatnia aktualizacja04.12.2025 13:08:42
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties